??
CAD Model seçimi
K0425.20801
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0425 - Levelling feet plates die-cast zinc or stainless steel
Bill of material
K0425.20801
BESTKIPP
Order No.
K0425.20801
MATERIAL
Main
die cast zinc
FORM
Form
B
AUSF
version
without screw-on hole with anti-slip plate
D
diameter
80 mm
A
distance
55 mm
H
height
20
BELASTUNG
load capacity max. kN
30
GEW
Approx. weight
0.2344 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186747
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions